IPF016N06NF2S
综述
StrongIRFET™ 2 单 N 沟道功率 MOSFET 60 V,采用 D²PAK 7 引脚封装
英飞凌的StrongIRFET™ 2 60 V功率MOSFET具有1.65 mOhm的低RDS(on),可满足从低开关频率到高开关频率的广泛应用。
特征描述
- 来自分销伙伴的广泛供应
- 优异的性价比
- 是高和低开关频率的理想选择
- 工业标准尺寸包装
- 高额定电流
- 能够进行波峰焊接
优势
- 多厂商兼容性
- 合适的产品
- 支持广泛的应用
- 标准的引脚布局允许插入替换
- 增加载流能力
- 易于制造
潜在应用
支持