IPD640N06L G
综述
OptiMOS ™ 60V 是交换模式电源 (SMPS)中的同步整流的理想之选,例如服务器和台式机以及平板电脑充电器中的电源。此外,这些器件可用于电机控制、太阳能微逆变器和快速开关直流-直流转换器等广泛工业应用。
特征描述
- 出色的栅极电荷 x R DS(on)产品(FOM)
- 极低的导通电阻 R DS(on)
- 快速开关应用的理想之选
- 符合 RoHS - 无卤素
- MSL1 评级
优势
- 高系统效率
- 减少所需的并联
- 增加功率密度
- 降低系统成本
- 非常低的电压过冲
潜在应用
- 同步整流
- 太阳能微逆变器
- 隔离式直流-直流转换器
- 适用于 12-48V 系统的电机控制
- O 型圈开关
视频
质量
支持