IPD046N08N5
综述
业界先进的电信应用技术
OptiMOS™ 5 80V 英飞凌新一代功率MOSFET,它针对通信和服务器电源中的同步整流而设计。此外,这些器件还可以在其他工业应用中使用,例如太阳能、低压驱动器和适配器。OptiMOS™ 5 80V MOSFET 采用八个种不同封装,提供了行业内较低 R DS(on)。
特征描述
- 针对同步整流进行优化
- 非常适合高开关频率
- 输出电容提升,高达 44%
- R DS(on) 与前一代相比降低高达 43%
优势
- 高系统效率
- 降低开关和通态损耗
- 减少并联
- 增加功率密度
- 低电压过冲
潜在应用
- 通信
- 服务器
- 太阳能
- 低压驱动器
- 轻型电动车
- 适配器
质量
支持