IPB019N08N5
综述
业界先进的OptiMOS™ 5 80V 功率MOSFET技术,采用 D2PAK 7引脚封,适用于电信和服务器应用
与前几代产品相比,英飞凌OptiMOS™5 80V工业功率MOSFETIPB019N08N5,其R DS(on)降低了43%,非常适合高开关频率。该器件专为通信和服务器电源中的同步整流而设计。此外,它们还可以在其他工业应用中使用,例如太阳能、低压驱动器和适配器。
特征描述
- 针对同步整流进行优化
- 非常适合高开关频率
- 输出电容降低高达 44%
- RDS(on) 降低高达 43%
优势
- 高系统效率
- 降低开关和通态损耗
- 减少并联
- 增加功率密度
- 低电压过冲
潜在应用
支持