IPA040N08NM5S
综述
采用 TO-220 FullPAK 封装的 80V OptiMOS™ 5 功率 MOSFET (IPA040N08NM5S)
英飞凌的 80V OptiMOS™ 5 功率 MOSFET (IPA040N08NM5S)提高了系统效率,降低了系统成本。具有 4.0mOhm 的低导通电阻 RDS(on) 和低电压过冲。新型 TO-220 FullPAK 封装针对电视电源、适配器、台式机和游戏等应用进行了优化。OptiMOS™ 功率 MOSFET 功率密度和效率提高,因此是同步整流的理想解决方案。
特征描述
- 低电压过冲
- 低导通电阻 (RDS(on))
- 无需通常用于 TO-220 封装的电气隔离材料
优势
- 并联需求减少
- 产生的热量不会转移到印刷电路板上
- 低生热性
- 适合 TO-220 封装
潜在应用
视频
质量
支持