IPA040N06NM5S
综述
采用 TO-220 FullPAK 封装的 60V OptiMOS™ 5 功率 MOSFET (IPA040N06NM5S)
采用 TO-220 FullPAK 封装的 60V OptiMOS™5 MOSFET (IPA040N06NM5S) 提高了系统效率,降低了系统成本。英飞凌的 OptiMOS™ 功率 MOSFET IPA040N06NM5S 具有 4.0mOhm 的 低RDS(on),可提高效率。此外,由于功率密度提高,TO-220 FullPAK 产品系列是同步整流的出色解决方案。该产品针对电视电源、适配器、台式机和游戏等应用进行了优化。
特征描述
- 低电压过冲
- 低导通电阻 (RDS(on))
- 无需通常用于 TO-220 封装的电气隔离材料
优势
- 并联需求减少
- 产生的热量不会转移到印刷电路板上
- 低生热性
- 适合 TO-220 封装
潜在应用
视频
质量
支持