BSZ018NE2LS
综述
英飞凌凭借 OptiMOS™ 25V 产品系列,为分立功率 MOSFET 和封装系统树立功率密度和能效新标准。极低的栅极和输出电荷,结合极低的导通状态电阻和小体积封装,使 OptiMOS™ 25V 成为要求较高的服务器、数据通信和通信电压调节器解决方案的最佳选择。可用于半桥配置(功率级 5x6)。
优势
- 通过减少多相转换中的相数来节约整体系统成本
- 在所有负载条件下降低功耗,提高效率
- 采用 CanPAK™、S3O8 等小型封装或封装系统解决方案节省空间
- 大幅减少系统 EMI,无需使用外部缓冲器网络,产品更容易设计导入
潜在应用
仿真工具
视频
质量
支持