BSG0813NDI
综述
OptiMOS ™ 5 电源模块采用外形为5.0x6.0mm²的无引脚 SMD 封装,包括同步降压转换器配置的低侧 MOSFET 和高侧 MOSFET。通过使用 OptiMOS ™ 5 电源模块替换两个独立的分立封装(如 SO8 或 SuperSO8),客户可以将设计缩小至85%。标准化电源模块可以使客户受益,因为市场上不同尺寸的封装类型极少。
特征描述
- 最高平均负载电流 50A
- 源极低侧 MOSFET 可实现更好的 PCB 冷却
- 内部连接的低侧和高侧(低环路电感)
- 高侧开尔文连接,可以提高驱动效率
优势
- DC-DC 转换器布局紧凑而简洁
- 具有最低环路电感和最佳热性能的优化布局
潜在应用
仿真工具
视频
质量
支持