BSC900N20NS3 G
综述
英飞凌 200V OptiMOS™ 产品采用性能先进标杆技术,适合在 48V 系统、直流-直流转换器、不间断电源 (UPS) 和直流电机驱动逆变器中用于异步整流。
特征描述
- 行业内较低 R DS(on)
- 极低 Q g 和 Q gd
- 全球较低 FOM 符合 RoHS 标准 - 无卤素 MSL 1 评级
优势
- 极高效率
- 极高的功率密度
- 板空间占用小
- 并联器件要求低
- 改善系统成本
- 环保
- 轻松设计产品
潜在应用
- AC-DC SMPS的同步整流
- 适用于 48V–110V 系统的电机控制
- 隔离式直流-直流转换器
- 110V AC 网络照明
- HID 灯
- D 类音频放大器
- 不间断电源(UPS)
- LED 照明供电
视频
质量
支持