BSC670N25NSFD 综述 200V、250V 和 300V 的 OptiMOS™ 快速二极管(FD)针对体二极管硬换向进行了优化。这些器件是电信、工业电源、 D 类音频放大器、电机控制和 DC-AC 逆变器等硬开关应用的理想选择。 特征描述 硬换向的耐用性得到改善 优化硬开关行为 业内最低的R ds(on),Q g和Q rr 符合 RoHS - 无卤素 优势 提高系统可靠性 降低系统成本 高效率和功率密度 产品易于设计 潜在应用 通信 D 类音频放大器 适用于 48-110V 系统的电机控制 工业电源 DC/AC 逆变器 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系