BSC120N12LS G 综述 逻辑电平 120 V OptiMOS™ 3 功率 MOSFET 采用小型封装,低RDS(on) 逻辑电平 OptiMOS™ 3 功率 MOSFET 特别适用于 充电、 适配器 和 电信等应用。该器件栅极电荷低,可降低开关损耗,而不影响导通损耗。逻辑电平 MOSFET 可在高开关频率下运作,并且其栅极阈值电压低,因此 MOSFET 可直接由微控制器驱动。 特征描述 采用小型封装, RDS(on) 低 低栅极电荷 低的输出电荷 逻辑电平兼容 优势 提高功率密度设计 提高开关频率 减少器件数量,5V 电压即可驱动 可直接由微控制器驱动(慢速切换) 减少系统成本 潜在应用 充电器 适配器 电信 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系