BSC070N10NS5SC
综述
OptiMOS™ SC 功率 MOSFET 100 V 采用 SuperSO8 封装,配备外露夹片实现双面冷却
OptiMOS™ SC 超冷却功率 MOSFET 系列产品采用 SuperSO8 封装,封装顶部带有外露夹片,从而实现双面冷却。极低的 Rthjc-top 带来优越的热性能。凭借低导通和低开关损耗,全新 OptiMOS™ 封装成为高效率与高功率密度设计的理想之选。
特征描述
- 相较于标准 SuperSO8 封装,热阻更低
- 低 RDS(on)
- 热能力可达 175°C
- 适用于标准 SuperSO8 封装
- 采用尖端 OptiMOS™ 5 技术
优势
- 散热能力提高
- 出色的耐热性
- 可对SuperSO8 封装进行直接设计替代
- 低导通和低开关损耗
潜在应用
- 园艺工具
- 电动工具
- 服务器电源整流
- 电动自行车
- 通信电源 DC-DC 转换器
培训
质量
支持