BSC028N06NSSC
综述
OptiMOS™ SC 功率 MOSFET 60 V 采用 SuperSO8 封装,配备外露夹片实现双面冷却
OptiMOS™ SC 超冷却功率 MOSFET 采用双面冷却 SuperSO8 封装,是英飞凌推出的低、中压 MOSFET 产品组合。该系列 MOSFET 散热能力更强,尤其在采用散热器和强制对流装置后,可支持高效率和功率密度设计。RDS(on) 低至 2.8 毫欧,因此应用广泛,尤为适合诸如电动工具 、通信及服务器等领域。
特征描述
- 相较于标准 SuperSO8 封装,热阻更低
- 低 RDS(on)
- 热能力可达 175°C
- 适用于标准 SuperSO8 封装
- 采用尖端 OptiMOS™ 5 技术
优势
- 散热能力提高
- 出色的耐热性
- 可对SuperSO8 封装进行直接设计替代
- 低导通和低开关损耗
潜在应用
- 园艺工具
- 电动工具
- 服务器电源整流
- 电动自行车
- 通信电源 DC-DC 转换器
培训
质量
支持