BSC019N08NS5
综述
最新一代功率MOSFET产品OptiMOS™ 5功率MOSFET 80V采用SuperSO8 封装
英飞凌采用 SuperSO8 封装 的OptiMOS™ MOSFET BiC扩展了 OptiMOS™ 5 系列产品组合 ,除了提高稳健性外,还可以实现更高的功率密度,同时满足降低系统成本和提高性能的需要。专门用于电信和服务器电源的同步整流。
低反向恢复电荷(Qrr)通过显著降低电压超调来提高系统的可靠性,从而最大限度地减少对缓冲电路的需求,从而降低工程成本和工作量。
特征描述
- 极低的RDS(on)提供更高的功率密度和效率
- 高达175° C的工作温度额定值进一步提高可靠性
- 低RthJC 实现优异的热性能
- 更低的反向恢复电荷(Qrr )
优势
- 更低的满载温度
- 减少并联
- 低电压过冲
- 系统功率密度增加
- 尺寸更小
- 降低系统成本
- 降低工程成本和工作量
潜在应用
支持