IPC302N20NFD
综述
英飞凌凭借 OptiMOS™ 200V 和 250V 产品,不断提供具有独特性能的同类中较为出色的导通电阻 (R DS(on)) 功率 MOSFET。领先的导通电阻 RDs(on) 和品质因数 (FOM) 特征可降低功耗,提高整体效率并提高功率密度。
200V 和 250V 产品系列针对 110V AC 网络照明、HID 灯、直流-直流转换器和有源以太网 (PoE) 等应用进行了优化。
IPC302N20NFD 采用 OptiMOS™ 快速二极管(FD)构成,针对体二极管硬换向进行了优化。该器件改进的硬换向坚固性使其可以在较高的 dv/dt,dI/dt 和电流密度等苛刻条件下使用,从而简化了设计过程。
特征描述
- 行业内较低的 (RDS(on))
- 极低的 Qg 和 Qgd
- 世界低 FOM
- 快速开关二极管
优势
- 极高效率
- 极高功率密度
- 极低的板空间消耗
- 减少并联
- 改善系统成本
- 产品易于设计
- 环保
仿真工具
质量
支持