IPC302N20N3
综述
英飞凌凭借 OptiMOS™ 200V 和 250V 产品,不断提供具有独特性能的同类中较为出色的导通电阻 (R DS(on)) 功率 MOSFET。领先的导通电阻 R DS(on) 和品质因数 (FOM) 特征可降低功耗,提高整体效率并提高功率密度。200V 和 250V 产品系列针对 110V AC 网络照明、HID 灯、直流-直流转换器和有源以太网 (PoE) 等应用进行了优化。
特征描述
- 行业内较低的 (R DS(on))
- 低 Q g 和 Q gd
- 世界范围内较低的FOM
优势
- 高效率
- 高功率密度
- 低板空间消耗
- 减少并联
- 改善系统成本
- 产品易于设计
- 环保
潜在应用
仿真工具
质量
支持