IPC218N06L3 综述 新型 OptiMOS™ 40V 和 60V 是英飞凌新一代的功率 MOSFET,它针对服务器和台式机等中的开关电源 (SMPS) 中的同步整流进行了优化。此外,这些器件是电机控制,通信、太阳能微逆变器和快速开关 直流-直流转换器等广泛工业应用的绝佳选择。 特征描述 针对同步整流进行优化 RDS(on) 比其他器件低 15% 与同类器件相比,品质因数提高了 31% 集成肖特基二极管 优势 高系统效率 减少并联 增加功率密度 降低系统成本 非常低的电压过冲 潜在应用 同步整流 太阳能微逆变器 隔离式直流-直流转换器 适用于 12-48V 系统的电机控制 O 型圈开关 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系