IPC028N03L3
综述
英飞凌凭借全新的 OptiMOS™ 30V 产品系列,为分离功率 MOSFET设定了功率密度和能源效率的新标准。OptiMOS™ 30V 产品专为满足笔记本电脑的电源管理需求而量身定制,可改善电磁干扰行为,从而延长电池寿命
特征描述
- 同类中较为出色的导通电阻
- 由于低品质因数 R on x Q g 和 R on x Q gd,实现了基准开关性能
- 低栅极电阻
- 出色的 5V 栅极驱动性能
- 基于集成阻尼网络的优化电磁干扰行为
- 超级阻隔二极管可将效率提高 2% 以上
优势
- 通过减少多相转换器中的相数来节约整体系统成本
- 高效率
- 采用 S3O8 和 CanPAK™,具有小尺寸和高功率密度
- 设计导入容易
- 可以从 5V 系统轨道驱动,实现出色的性能
潜在应用
仿真工具
质量
支持