N-通道功率MOSFET
适用于低、中、高功率应用的中低压 OptiMOS™ 和 StrongIRFET™ 功率 MOSFET 以及适合多种应用的 CoolMOS™ 高压功率 MOSFET
N-通道功率MOSFET 子类别
N 沟道 MOSFET 通过电子形成电流沟道。因此在 MOSFET 被激活和导通时,电子即可通过电流轻松快速地移动。出于 N 沟道 MOSFET 的特殊性,在相同的 RDS(on) 值下,其载流子的迁移率约为 P 沟道器件的 2 到 3 倍,而 P 沟道芯片尺寸则必须为 N 沟道芯片的 2 到 3 倍。因此,大电流应用通常首选 MOSFET 晶体管 N 沟道器件。
英飞凌OptiMOS™ N 沟道功率 MOSFET 旨在提高效率、功率密度和成本效益。OptiMOS™ 产品专为高性能应用设计,针对高开关频率进行了优化,品质因数出色。
该产品组合现再添 StrongIRFET™ 和 StrongIRFET™ 2 N 沟道 MOSFET,品类更为齐全,更具吸引力。 StrongIRFET™ 和 StrongIRFET™ 2 N 沟道功率 MOSFET 具备稳健设计和优异性价比,为 OptiMOS™ MOSFET 的卓越技术锦上添花。 两大产品系列均符合严苛的质量和性能要求。
CoolMOS™ N 沟道 MOSFET产品系列应用广泛,适合低功率至高功率应用。此外,汽车级超结 (SJ) MOSFET 现场可靠性高,符合汽车使用寿命的要求。英飞凌旗下的 600 V、650 V 及 800 V N 沟道功率 MOSFET 将助力打造更为紧凑且高性能的汽车应用。
欲了解英飞凌创新型 N 沟道功率 MOSFET 解决方案的更多信息,欢迎即刻探索完整产品组合!
N 沟道功率 MOSFET 产品
英飞凌旗下拥有多种多样的 N 沟道功率 MOSFET 产品组合。欢迎浏览下方产品。
OptiMOS™ 与 StrongIRFET™ N 沟道功率 MOSFET 的联合产品系列为设计人员提供了丰富的额定电压选择,从 12 V MOSFET 到 250 V 及 300 V MOSFET 均有涵盖。英飞凌 N 沟道功率 MOSFET 产品组合支持多种紧凑型封装。N 沟道 MOSFET 的低压特性符合需要高载流能力应用的性能要求。依托创新型 OptiMOS™ 和 StrongIRFET™ 中低压功率 MOSFET 以及革命性的 CoolMOS™ 超结 MOSFET 系列,英飞凌为业界树立了全新标杆。 与此同时,我司汽车 MOSFET 产品凭借领先的 MOSFET 技术、卓越质量与坚固封装,成就优异性能。
在此了解 N 沟道功率 MOSFET 产品全系列
N 沟道沟槽栅 MOSFET 可在中低压电源应用中实现极低的 RDS(on) 性能。英飞凌旗下的单 N 沟道沟槽栅 MOSFET 开关速度快,效率高。
N 沟道功率 MOSFET 应用
这一包含 OptiMOS™、StrongIRFET™ 和 CoolMOS™ 解决方案的广泛产品组合可减少占板面积,提高额定电流并优化热性能,适用于各类工业及汽车应用。
N 沟道功率 MOSFET 应用
这一包含 OptiMOS™、StrongIRFET™ 和 CoolMOS™ 解决方案的广泛产品组合可减少占板面积,提高额定电流并优化热性能,适用于各类工业及汽车应用。
输入部分或全部制造商的名称和产品型号
注意:
在英飞凌交叉参考搜索工具中提供的信息是基于英飞凌收集信息时其他制造商所公布的信息,在此基础上英飞凌提供的最佳估计值。该信息仅用于参考目的,并不能保证使用条件或产品特性。如果客户对相关交叉参考感兴趣,请与英飞凌当地销售代表沟通具体要求。英飞凌不对任何信息的正确性和完整性负责任。
观看英飞凌最新技术和宣传视频
观看最新网络研讨会
在本次网络研讨会中,我们将介绍 MOSFETs 的各种特性,及其开发技术如何在 MOSFET 适用于不同应用时发挥作用。您将了解应用如何影响 FET 的选择,以及 FET 采用不同技术的原因。
您将学习计算应用的最大功率损耗,并有信心根据应用需求选择合适的 FET。
观看英飞凌最新的eLearning培训视频

- Understand the basic structure of a DC-DC brick and how it works
- Be familiar with the key parameters of MOSFETs and their design considerations in a DC-DC brick
- Know how to quickly and accurately select the right MOSFETs for your DC-DC brick


本培训旨在介绍 D2PAK 7pin+ 封装,让您了解选择该封装而非传统 D2PAK 7pin 封装的原因。您还将了解封装、产品组合和预期应用的关键特性。

本培训将说明采用 TOLG 封装的优势,以及该封装面向的工业和汽车应用。培训还将列出当前在售的产品组合,并介绍封装的相关功能特性。

- 了解叉车市场增长的主要动力以及重要叉车应用和需求
- 探索英飞凌得以成为一站式半导体供应商的缘由

观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。

选择适宜的 MOSFET 极具挑战。观看网络研讨会,了解如何在为设计选择 MOSFET 时做出安全选择。

- 进一步了解英飞凌适用于 48 V 轻度混合动力电动汽车 (MHEV) 应用的广泛 MOSFET 选择
- 了解英飞凌巩固其在 40 V MOSFET 市场地位的原因和方式,并了解英飞凌最新的 60 V MOSFET

如何在应用中使用