85V-300V N-沟道功率 MOSFET-英飞凌infineon官网
85 V-300 V OptiMOS™ 和 StrongIRFET™ N 沟道功率 MOSFET
英飞凌 85 V-300 V N 沟道 MOSFET 包含 OptiMOS™ 和 StrongIRFET™ 两大技术系列,适用于低、中、高功率应用。
该组合包含以下产品:
- OptiMOS™ 6 100V
- OptiMOS™ 5 100 V MOSFET & OptiMOS™ 5 150 V MOSFET
- 逻辑电平 OptiMOS™ 5 和 IR MOSFET™ 100 V
- OptiMOS™ 线性 FET 100 V/150 V/200 V
- OptiMOS™ 快速二极管 200 V/220 V/250 V/300 V
- OptiMOS™ 300 V
- 100 V N 沟道 MOSFET 和 120 V-300 V N 沟道功率 MOSFET
英飞凌旗下拥有丰富的 85 V-300 V N 沟道 MOSFET 产品,可满足工业及汽车应用的需求。以下可了解有关各型号产品的更多信息。
OptiMOS™ 100 V MOSFET
OptiMOS™ 5 N 沟道功率 MOSFET 100 V工业功率器件主要面向采用同步整流的应用,如电信、服务器电源,以及太阳能、低压驱动器、笔记本电脑适配器及其他应用。
相较于同类器件,OptiMOS™ 5 100 V 功率 MOSFET 的漏源导通电阻 (RDS (on)) 降低了 22%,其在 SuperSO8 封装中的导通电阻低至 2.7 mΩ,品质因数 (FOM) 值领先业界。该产品还提供 80 V 电压等级的型号。
100 V N 沟道 MOSFET
为满足高低开关频率的要求,英飞凌设计了一系列 100 V N 沟道 MOSFET,器件采用 OptiMOS™ 和 StrongIRFET™ 硅晶粒技术。 OptiMOS™ 100 V MOSFET 产品针对需要宽域开关频率的高性能应用进行优化,而 StrongIRFET™ N 沟道 100 V MOSFET 产品优化则针对低于 100 kHz 的开关频率。这一稳固设计为工业应用提供了稳健性和高载流能力。
OptiMOS™ 快速二极管 200 V/220 V/250 V/300 V N 沟道 MOSFET
OptiMOS™ 快速二极管 (FD)为英飞凌最新一代功率 MOSFET,涵盖 200 V、220 V、250 V 和 300 V 型号产品,针对硬开关拓扑进行了优化,旨在用于体二极管硬换向。
凭借面向高性能要求优化的反向恢复电荷 (Qrr),与 OptiMOS™ 3相比,OptiMOS™ FD 产品(包括 250 V MOSFET N 沟道)的 Qrr 降低了 40%。
通过大幅降低电压过冲,这一低 Qrr 可提高系统可靠性,显著缩减缓冲电路用量,从而降低工程成本和工作量。
OptiMOS™ 300 V
英飞凌 OptiMOS™ 300 V MOSFET 系列采用快速二极管技术,特别针对体二极管硬换向进行了优化,可在硬开关应用中呈现出色性能和设计多样性。英飞凌依托该额外电压等级树立了又一标杆,将 OptiMOS™ 产品组合从 20 V 扩展到 300 V。OptiMOS™ 300 V 器件表现出令人印象深刻的导通电阻 (RDS(on))、品质因数 (FOM) 和市面上较低的反向恢复电荷 (Qrr)。上述特性成就了卓越的高系统可靠性和硬换向稳健性,因此产品尤其适合诸如电信、不间断电源 (UPS)、工业电源、DC-AC 逆变器和电机控制等硬开关应用。
在电机控制等大电流应用中,D2PAK 封装的 40.7 mΩ OptiMOS™ 300 V 器件可降低导通损耗,提升整体效率。该产品的 FOM 较其替代器件降低了 30% 以上,为业内最低,可减少系统功率损耗。这一特性还可提高开关模式应用的开关速度,如 60 V 电信系统的同步整流。
85 V-300 V N 沟道 MOSFET 产品组合是不间断电源、太阳能供电应用、叉车、轻型电动车等应用的理想选择。英飞凌 85 V-300 V N 沟道 MOSFET 具备极低的反向恢复电荷 (Qrr)、出色的导通电阻 (RDS(on)) 和支持快速开关和硬开关的品质因数 (FOM),可有效降低系统整体成本。
汽车用 85 V-300 V N 沟道 MOSFET
英飞凌旗下拥有型号丰富的 85 V-300 V N 沟道 MOSFET 产品,均已通过汽车标准认证。欲查找更多产品,请浏览汽车 MOSFET 页面。
输入部分或全部制造商的名称和产品型号
注意:
在英飞凌交叉参考搜索工具中提供的信息是基于英飞凌收集信息时其他制造商所公布的信息,在此基础上英飞凌提供的最佳估计值。该信息仅用于参考目的,并不能保证使用条件或产品特性。如果客户对相关交叉参考感兴趣,请与英飞凌当地销售代表沟通具体要求。英飞凌不对任何信息的正确性和完整性负责任。