SPW47N65C3
综述
650V CoolMOS™ C3 是英飞凌第三个 CoolMOS™ 系列产品,于 2001 年上市。
650V CoolMOS™ C3 替代产品是 CoolMOS™ P7。
特征描述
- 特定导通电阻低(R DS(on)* A)
- 输出电容为(E oss)@ 400V 时,能量储存非常低
- 低栅极电荷(Qg)
- 经过实践认证的 CoolMOS™ 质量
- 自1998年以来,英飞凌就开始大规模开发CoolMOS™ 技术
优势
- 高效率,高功率密度
- 超高成本/性能比
- 高可靠性
- 使用方便
潜在应用
视频
质量
支持