SPA11N60C3 综述 600V CoolMOS™ C3 替代产品是 CoolMOS™ P7 600V CoolMOS™ C3 是英飞凌第三个 CoolMOS™ 系列产品,于 2001 年上市。C3 是产品组合中的主力军。 特征描述 特定导通电阻低(RDS(on)* A) 输出电容为(E oss)@ 400V 时,能量储存非常低 低栅极电荷(Qg) 经过实践认证的 CoolMOS™ 质量 自1998年以来,英飞凌就开始大规模开发CoolMOS™ 技术 优势 高效率,高功率密度 超高成本/性能比 高可靠性 使用方便 潜在应用 服务器 通信 消费品 计算机电源 适配器 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系