IPW50R199CP 综述 CoolMOS™ CP 是英飞凌第五个 CoolMOS™ 系列产品,专门设计用于 ATX、笔记本适配器 PDP 和 LCD 电视的软硬开关拓扑、CCM PFC 以及 PWM。 特征描述 极低的 R on x Q g 品质因数 极低的栅极电荷 极端 dv/dt 额定值 极低的 R DS(on),超低的栅极电压,极快速开关 V th 为 3 V,g fs 极高,内部 R g 非常低 高电流能力 显著减少传导和开关损耗 高功率密度和效率,实现更高功率转换系统 出色性价/性能比 潜在应用 太阳能 服务器 通信 消费品 适配器 计算机电源 适用于 MOSFET 的EiceDRIVER™ 1EDN 和 2EDN 栅极驱动器 下载栅极驱动器 IC综述 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系