IPU80R1K0CE
综述
800V CoolMOS™CE 是英飞凌的高性能器件系列,可提供 800V 的击穿电压。CE产品专注于消费者电子应用以及照明产业。新推出的 800V 精选系列产品是专门为 LED 应用而设计的。英飞凌用这一特定 CoolMOS™ 系列,将长期以来作为行业领先的超结 MOSFET 供应商经验与顶级的创新很好地结合了起来。
特征描述
- 特定导通电阻低(R DS(on)* A)
- 输出电容为(E oss)@ 400V 时,能量储存非常低
- 低栅极电荷 (Q g)
- 经过现场验证的 CoolMOS™ 质量
- 自1998年以来,英飞凌就开始大规模开发CoolMOS™ 技术
优势
- 高效率,高功率密度
- 超高性价比
- 高可靠性
- 使用方便
潜在应用
视频
质量
支持