IPT60R022S7
综述
英飞凌旗下最具性价比的 600V CoolMOS™ S7 superjunction MOSFET,采用 TO 无引线型 (TOLL) 封装
英飞凌旗下 600V CoolMOS™ S7 superjunction MOSFET (IPT60R022S7) 采用 TO 无引线型(无铅)封装,带有降低传导损耗的优化设计。600V CoolMOS™ SJ MOSFET 实现更高能效,降低物料清单费用。IPT60R022S7 在低开关频率应用中实现最佳 RDS(on) x 成本,例如有源桥式整流器、倒相级、浪涌继电器、PLC、HV DC 线、电源固态继电器 (SSR) 和固态断路器 (SSCB) 等应用。
特征描述
- SMD 封装中的同类最佳 RDS(on)
- 传导性能经过优化
- 改善热阻
- 高脉冲电流容量
- 开尔文源极引脚提升高电流时的开关性能
- TOLL 封装符合 MSL1 标准,完全无铅且便于目检引线
优势
- 尽可能降低传导损耗
- 增加能效
- 更精巧与轻便的设计
- 消除或减少固态设计的散热器
- 降低总体拥有成本 (TCO) 或物料清单 (BOM) 费用
潜在应用
仿真工具
培训
质量
支持