IPS60R650CE
综述
CoolMOS™CE适用于硬开关应用和软开关应用,作为现代超结,它可以提供低导通和低开关损耗,进而提高效率并最终降低功耗。
600V、650V 和 700V CoolMOS™CE 结合了最佳的 R
DS
(on)和封装,适用于手机和平板电脑的低功耗充电器。
特征描述
- 典型 R DS (on) 和最大 R DS (on) 之间的边距较窄
- 减少了储存在输出电容中的能量 (Eoss)
- 体二极管稳健性良好,反向恢复电荷(Q rr)较低
- 经过优化的集成 R g
优势
- 低通态损耗
- 低开关损耗
- 兼适于硬开关和软开关
- 易掌控的转换行为
- 提高效率,进而降低功耗
- 减轻设计工作量
- 使用简便
潜在应用
视频
质量
支持