IPN70R1K5CE
综述
DPAK 的低成本替代产品
英飞凌正在拓展采用 SOT-223 封装的CoolMOS™ CE 产品组合,作为 DPAK 的一种高性价比替代产品,在某些设计中还可以减少占据的空间。此封装可以放置在典型的 DPAK 空间,且在热行为上的影响极小。英飞凌的 SOT-223 面向 LED 照明和移动充电器应用。
特征描述
- 以较低的成本替换 DPAK
- 设计节约空间,且具有低功耗
- 与 DPAK 相当的热性能
潜在应用
高性价比的超结 MOSFET,适用于电子消费产品和照明应用
CoolMOS™ CE 是英飞凌市场领先的高电压功率 MOSFET 的技术平台,根据超结原理 (SJ) 设计,旨在满足消费者的需求。通过其扩展产品系列,英飞凌提供 600V、650V 和 700V 器件,旨在满足移动设备和电动工具、LCD、LED TV 和 LED 照明 应用对低功耗充电器的需求。
特征描述
- 热性能
- 器件上 ≤ 90°C,开放型外壳
- ≤ 50°C/70°C 封闭外壳温度
- EMI 符合 EN55022B 标准
- 易用性和快速设计
优势
- 从典型的 R Ds(开启)到标称之间较大裕度的低传导损耗
- 优化输出电容带来的低开关损耗 (E oss)
- 优化电磁干扰,以平衡开关速度和电磁干扰行为
- 集成 Rg 的良好控制性
潜在应用
视频
质量
支持