IPB60R360CFD7
综述
600V CoolMOS™ CFD7 超结 MOSFET,采用 D2PAK 封装,具有集成快速体二极管,是谐振大功率拓扑的理想选择
特征描述
- 超快体二极管
- 出色的反向恢复电荷 (Qrr)
- 增强了反向二极管 dv/dt 和 dif/dt 耐用性
- 极低的 FOM RDS(on) x Qg 和 EOSS
- 出众的RDS(on)/封装组合
优势
- 出色的硬换向耐用性
- 可靠性较高,适用于谐振拓扑结构
- 兼顾高效率与易用性/性能权衡
- 可实现更高功率密度解决方案
潜在应用
培训
质量
支持