IPAW60R280CE
综述
改善的爬电距离,适用于开放式机架电源
广泛使用的TO-220 FullPAK封装,常见的爬电距离为2.54mm,与之相比,采用TO-220 FullPAK宽爬电封装的CoolMOS™CE通过将引脚之间的距离增加到4.25mm,可提供更长的爬电距离。该封装的目标应用是开放式电源,如电视机和PC电源,在这些设备中灰尘可以通过通风口进入机箱。随着时间的推移,灰尘颗粒会降低引脚之间的有效爬电距离,从而导致高压电弧放电。
特征描述
- 引脚之间的距离增加4.25mm,可满足较宽的爬电距离要求
- 封装高度和宽度与标准TO-220 FullPAK封装相同
优势
- 引脚之间的爬电距离更远,即使在污染环境中也能避免电弧放电
- 与EN 60664-1标准分类III兼容
- 通过在替代解决方案上减少花费的精力,节省了爬电保护成本
- 全自动PCB组装
- FullPAK的隔离优势
潜在应用
视频
质量
支持