通用型高压 MOSFET
综述
高功率 MOSFET 精选产品组合提供简单且具有价格竞争力的解决方案,这些解决方案应用广泛并且质量可靠。
通用型 MOSFET 产品系列涵盖 500 V 至 900 V 电压等级以及 RDS(on) 值在 180 mΩ 到 3400 mΩ 之间的多种型号器件。产品组合支持 10 余种不同封装,其中包括 SOT-223、TO-252 (DPAK) 以及 TO-220、TO-247、IPAK SL 等多种类型。
此类器件可用于一系列通用应用,例如服务器和电信 SMPS、适配器和充电器、照明、电视机和 PC 电源等。
产品
亮点
仿真工具
视频
培训
Watch latest Webinars
在本次网络研讨会中,我们将讨论 MOSFET 的各个特性,以及其开发技术如何在针对不同应用的适用性上发挥作用。您将知晓应用对 FET 选型的影响以及 FET 采用不同技术的原因。
您将了解如何计算应用的最大功率损耗,进而更有把握根据应用需求选择合适的 FET。
支持