950V CoolMOS™ P7
综述
PFC和反激拓扑结构的理想选择
最新的950V CoolMOS™ P7技术专注于低功率SMPS市场,旨在满足高压MOSFET领域 不断增长的消费者需求。这款全新的P7系列产品适用于各种应用,从照明、智能电表、手 机充电器、笔记本适配器到AUX电源和工业SMPS 。
新型950V CoolMOS™ P7系列比其 前代产品900V CoolMOS™ C3提供高50V的阻断电压,在效率、热性能和易用性方面表 现出色。
产品
亮点
详情
与所有其他P7系列产品一样,950V CoolMOS™ P7系列也配有集成的齐纳二极管ESD保护. 该集成二极管显著提高了ESD稳健性,从而降低了与ESD相关的产量损失,并达到了极高的易用性水平. CoolMOS™ P7采用一流的3V VGS(th)和仅±0.5V的偏差,使得它很容易驱动和实现设计导入.
凭借20多年的超级结技术经验,英飞凌推出具有一流DPAK导通电阻(RDS(on))的950V CoolMOS™ P7. 此SMD器件的RDS(on)为450mΩ - 与最接近的竞争产品相比,RDS(on)降低了60%以上. 如此低的RDS(on)值可实现更高密度的设计,同时降低BOM和装配成本.
与竞争产品相比,950V CoolMOS™ P7具有同类最佳的效率和热性能. 在90VAC下的 40W适配器参考设计中即插即用,采用无缓冲器概念,与同类竞争技术相比,具有高达0.2%的出色效率增益,并可将MOSFET温度降低高达5.2°C.
仿真工具
视频
培训
支持