TO-Leadless
综述
采用TO-Leadless (第七代)的 600V 和 650V CoolMOS™ C7 Gold 超结 MOSFET - 在高效率和易用性方面达到完美的平衡
改进的650V CoolMOS™C7和600V CoolMOS™C7超结(SJ)MOSFET技术的结合,加上套件和4引脚开尔文源选项的低寄生电感,以及TOLL套件改进的热性能都齐发力,首次实现了表面安装技术(或SMD)在中高功率升压或功率因数修正电路(PFC)中的应用。
这使得客户在功率密度和制造成本降低方面都有所获益,所有这些都具有很高的品质,其部件都易于使用。650V CoolMOS™G7针对硬开关拓扑进行了优化,例如功率因数修正、升压电路或双晶体三级管正激。除了适用于硬开关拓扑外,600V CoolMOS™G7 SJ MOSFET还可在谐振拓扑(如LLC)中表现出出色的性能。
产品
详情
仿真工具
支持