TO-247 4pin package
综述
新型封装采用开尔文源极概念
随着新一代电源开关的速度越来越快,封装和电路板寄生元件的影响越来越限制系统的整体性能。克服这一问题的有效措施是,提供到源极的附加连接 (开尔文连接),其用作栅极驱动电压的参考电势,从而消除电压降对源极电感的影响。事实上,因更快速的开关瞬变可提高的效率可能很显著。
英飞凌提供 TO-247 4 引脚 与 600V 和 650V CoolMOS™ C7超结 (SJ) MOSFET 相结合。通过 600V CoolMOS™ P6 超结 MOSFET,英飞凌推出了标准 TO-247 4 引脚封装的改进版本。TO-247 4 引脚带有非对称引线,可以增加关键引线之间爬电距离,使得波峰焊接更加顺畅,并降低电路板的产量损失。
产品
详情
仿真工具
支持