800V CoolMOS™ CE
综述
面向照明应用的高性能器件
800V CoolMOS™ CE是具有800伏击穿电压的英飞凌高性能器件系列。该器件根据革命性的超级结(SJ)原理设计而成,在不牺牲易用性的同时,提供了快速开关型SJ MOSFET的全部优点。
全新的800V CE精选系列专门面向LED应用,是对500V CoolMOS™ CE和600V/650V CoolMOS™ CE的补充,后者针对消费电子应用和照明应用。在此特定CoolMOS™ CE系列中,英飞凌将其作为领先的SJ MOSFET供应商的长期经验与同类最佳的创新技术融为一体。
低RDS(on)可实现低导通和开关损耗。此外,它还使得开关应用更加高效、紧凑、轻巧,并且温度更低。在不断增长的LED市场,800V CoolMOS™ CE提供了具有强大竞争优势的卓越性价比,同时还在此类应用中针对易用性和效率进行了优化。
产品
详情
仿真工具
视频
支持