600V/650V/700V CoolMOS™ CE
综述
适合消费者和照明应用的最具性价比超级结MOSFET
CoolMOS™ CE是英飞凌的市场领先高压功率MOSFET的技术平台,根据超级结原理(SJ)设计并用于满足消费电子需求。随着产品系列的扩大,英飞凌现在提供面向移动设备和电动工具、LCD、LED电视以及LED照明应用的低功率充电器的600V、650V和700V设备。
这些系列的CoolMOS™经过了成本优化以满足消费电子中的典型需求,并且在价格仍然具有吸引力的同时保证经过证明的CoolMOS™质量和可靠性。
CoolMOS™CE 适用于硬开关应用和软开关应用,作为现代超结,它可以提供低导通和低开关损耗,进而提高效率并最终降低功耗。CoolMOS™CE的易用性使客户能够缩短设计周期并在动态市场取得有利竞争地位。
产品
详情
仿真工具
视频
支持