600V CoolMOS™ G7
综述
英飞凌科技公司在带底部冷却TO-Leadless (TOLL)的表面贴装器件(SMD)中采用600V CoolMOS™ C7 Gold (G7)技术。600V CoolMOS™ G7系列现在也适用于英飞凌最新的顶部冷却套件产品. Double DPAK (DDPAK)套件.
CoolMOS™G7首次集成了改良的600V CoolMOS™ C7技术,4引脚开尔文源功能以及TO-Leadless和DDPAK套件的改良热性能的优势,为高电流硬开关拓扑提供SMD解决方案,例如高达3kW的功率因数校正(PFC), 600V CoolMOS™ G7和高端LLC等谐振电路.
最值得注意的客户效益:改进的CoolMOS™ G7技术实现了更高的效率;由于套件低寄生源电感和4引脚开尔文源极概念从而实现更快的开关转换;采用空间占用较小的低RDS(on)从而提高功率密度;采用表面贴装器件后,装配时间缩短从而降低生产成本.
产品
详情
600V CoolMOS™G7功率MOSFET - 为顾客创造利益

- 由于套件低寄生源电感和4引脚开尔文源概念,CoolMOS™G7技术得到改善、开关转换速度更快,从而使得效率更高。
- 通过替换TO套件(高度限制)或平行SMD套件(出于散热或RDS(on)要求),以空间占用较小的低RDS(on)提高功率密度。
- 采用表面贴装器件后,装配时间缩短从而降低生产成本。
参数 | 套件 | R DS(on)(max) [mΩ] |
Q G (typ) [nC] | C oss (typ) [pF] |
竞争对手 A 600V | D²PAK | 99 | 100 | 156 |
600V CoolMOS™ C7 Gold (G7) | TOLL | 102 | 34 | 27 |
比较 | 减少30%的所占空间 | 相似的 RDS(on) 用作比较 | 比竞争对手低66% | 比竞争对手低83% |
参数 | 所占空间 [mm²] | R DS(on)(max) [mΩ] |
源电感 [nH] | 开尔文源 特性 |
D²PAK | 150 | 87* | 5 | 无 |
TOLL | 115 | 28 | 1 | 是 |
比较 | 空间减少 30% | RDS(on)低68% | 电感低80% | 开尔文源的优势在于提高效率和易用性 |
*出色的竞争对手
支持