600V and 650V CoolMOS™ C7
综述
旨在实现创纪录的效率性能
英飞凌的 600V 和 650V CoolMOS™ C7 超结 (SJ) MOSFET 系列旨在实现创纪录的效率性能,与先前的 CoolMOS™ 系列和竞争对手相比,在硬开关应用的整个负载范围内提供显著的效率优势。
600V CoolMOS™ C7—我们的旗舰 CoolMOS™ 技术,适用于硬开关和高端软开关拓扑
与 CoolMOS™ CP 相比,600V CoolMOS™ C7 系列的关断损耗 (Eoss) 减少约 50%。其在 PFC、TTF 和其他硬开关以及高端 LLC 拓扑中提供卓越的性能水平,并将硅基 MOSFET 的使用拓展到下一代高效率的电源设计。
650V CoolMOS™ C7—每个封装具有市场领先的同类中较为理想的导通电阻
与 600V CoolMOS™ C7 相比,在需要额外的 50V 击穿电压时,650V CoolMOS™ C7 系列在功率因数校正 (PFC) 等硬开关应用中实现新的性能水平。其通过均衡多个关键参数,在整个负载范围内提供效率优势。
产品
详情


仿真工具
视频
培训
观看英飞凌最新的eLearning培训视频
支持