CoolMOS™ C7
综述
600V 和 650V CoolMOS™ C7 和 C7 金 (G7) 超结 MOSFET—英飞凌高效率的超结 MOSFET 系列
CoolMOS™ C7 子类别
600V CoolMOS™ C7 和 C7 金 (G7) 超结 (SJ) MOSFET 系列旨在实现创纪录的效率性能,与先前的系列和竞争对手相比,在硬开关应用的整个负载范围内提供显著的效率优势。
这通过超低水平的 Eoss(与 CoolMOS™ CP 相比,减少约 50%)、降低 QG,并仔细均衡其他相关产品主要参数实现。降低 Eoss 和 QG 还能实现更高开关频率下操作,并减小电路磁性的相关尺寸。
产品
详情
视频
支持