650V CoolMOS™ CFD2
综述
利用快速二极管,在效率与鲁棒性之间实现平衡
在高功率转换领域,最近的趋势是向越来越高的功率密度发展。零电压或零电流开关等谐振开关拓扑是得到高功率密度的最佳办法,这种谐振开关拓扑通过消除开启损耗来提高效率。
CFD2的下一代产品:600V CoolMOS™ CFD7和 650V CoolMOS™ CFD7。
产品
详情
CoolMOS™ CFD2 SJ MOSFET 是英飞凌带集成快速体二极管的最新系列。该款产品是电信和服务器市场中既要求高效率水平、又不能牺牲最高可靠性和易用性的高功率应用的理想选择。
CoolMOS™ CFD2 快速反向恢复能力可为设计师提供优势
- 降低器件在体二极管未完全恢复期间承受的应力
- 为设计中的重复硬换流争取到更大安全边际,减少设计导入的工作量
视频
支持