Home 产品分类 功率器件 Power MOSFET Modules F4-35MR07W1D7S8_B11/A F4-35MR07W1D7S8_B11/A 适用于车载充电器和电动汽车辅助电源的Easy模块 综述 ATV认证的Easy模块集成了最先进的650 V CoolMOS™ CFD7A及直流缓冲电路,是车载充电器和电动汽车辅助电源的高性价比选择。 特征描述 高可靠性压接式引脚 提供预涂热界面材料TIM版本 集成SMD器件 优势 利用冷焊技术与PCB完美连接 最适合无铅焊接技术 更优的热性能 简化组装过程 提高设计时的灵活性 避免器件并联 简化电路板上的设计 集成不同的芯片技术 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系