IPWS65R075CFD7A
综述
650V CoolMOS™ N 通道汽车超结功率 MOSFET CFD7A
75mOhm IPWS65R075CFD7A,采用 TO-247-3 短引线封装,是通过汽车级认证的 650V CoolMOS™ 超结功率 MOSFET CFD7A 产品系列的一部分。与上一代产品相比,CoolMOS™ CFD7A它在提高设计灵活性的同时,也提高了可靠性和功率密度。
特征描述
- 符合汽车应用类 AEC-Q101 标准
- 在不降低可靠性标准的情况下,电池电压最高可达 475V
- 硬开关和软开关拓扑的效率高达98.4%
- 与 CoolMOS™ CFDA 相比,内部快速体二极管的反向恢复电荷降低了 30%
优势
- 可靠性较高,可满足汽车寿命要求
- 实现更高功率密度设计
- 具备可拓展性,适用于 PFC 和 DC-DC 电路
- 可提供种类繁多的产品组合
潜在应用
- 车载充电器
- 硬开关拓扑(配有 SiC 二极管)
- Boost型 PFC 电路
- 车载充电器的直流-直流电路
- HV-LV DC-DC 转换器
- LLC 或全桥相移(ZVS)
- 辅助电源
仿真工具
视频
培训
- Get to know Infineon’s Automotive MOSFET data sheet
- Improve your understanding of the parameters and diagrams in the document, which will help you better evaluate the device’s limits and capabilities
Are you looking for a power MOSFET alternative and want to see what Infineon can offer? It has never been easier.
质量
支持