IPP80N06S4-07
综述
特征描述
- N 通道 - 增强模式
- AEC 101 认证
- MSL1 峰值回流温度高达 260°C
- 175°C 的工作温度
- 环保产品(符合 RoHS)
- 100% 经过雪崩测试
优势
- 60V 时, RDS (on)为世界极低值
- 极高的冲击电流能力
- 极低的开关功耗和传导功率损耗,造就极高的热效率
- 稳固的封装,出色的品质,高可靠性
- 优化极栅电荷总量,实现更小的驱动器输出级
潜在应用
- 气门控制
- 电磁阀控制
- 照明
- 单端电机
| 此部件有更新的版本可用…… |
| 55V, 75A, 单个 N 通道汽车功率 MOSFET,采用 TO-220 封装 产品名称: AUIRF1010Z |
培训
支持