IPP80N04S2-04
综述
特征描述
- N 通道 - 增强模式
- 通过汽车 AEC 101 认证
- MSL1 峰值回流温度高达 260°C
- 175°C 的工作温度
- 环保封装(无铅)
- 超低 Rds(on)
- 100% 经过雪崩测试
优势
- 40V 时, RDS (on)为世界较低值
- 高电流能力
- 极低的开关功耗和传导功率损耗,造就极高的热效率
- 稳固的封装,出色的品质,高可靠性
- 优化极栅电荷总量,实现更小的驱动器输出级
潜在应用
- OptiMOS-T2 40V 适用于各种 EPS 电机控制、三相和 H 桥电机、HVAC 风扇控制、电动泵等,特别适合与 PWM 控制结合使用。
- OptiMOS-T2 40V 产品基于英飞凌先进沟槽栅技术,将成为下一代高能效、低 CO2 排放、电驱动汽车应用的标杆。
| 此部件有更新的版本可用…… |
|---|
| 40V,160A,单个 N 通道汽车功率 MOSFET TO-220 封装 产品名称: AUIRF1404 |
视频
培训
支持