IPP70N10S3-12
综述
特征描述
- N 通道 - 增强模式
- 通过汽车 AEC 101 认证
- MSL1 峰值回流温度高达 260°C
- 175°C 的工作温度
- 环保产品(符合 RoHS)
- 100% 经过雪崩测试
优势
- 最大电流高达 180A
- 低开关功耗和传导功率损耗,造就极高的热效率
- 稳固的封装,出色的品质,高可靠性
- 优化极栅电荷总量,实现更小的驱动器输出级
潜在应用
培训
支持