IPG20N04S4-12A
综述
特征描述
- 双N通道正常电平 - 增强模式
- AEC Q101 认证
- MSL1 峰值回流温度高达 260°C
- 175°C 的工作温度
- 环保产品(符合 RoHS)
- 100% 经过雪崩测试
- 可用于自动光学检查(AOI)
优势
- 双超级 S08 可以替代多个 DPAK,节省大量 PCB 空间,大幅降低系统级别成本。
- 键合接线为 200um,支持电流高达 20A
- 电源引线框架更大,支持引线键合连接
- 封装:PG-TDSON-8-4
- 与同等芯片尺寸 DPAK 具有相同热和电气性能。
- 散热焊盘具有优秀的热传递能力(芯片尺寸不同热传递能力也存在差异)
- 一个封装中配有两个 N 通道 MOSFET,采用 2 个隔离引线框架
潜在应用
- 轻负载控制开关
- 车身应用
视频
培训
支持