AUIRFZ44NS
综述
HEXFET® Power MOSFET经过专门设计,适用于汽车应用,采用新型工艺技术,每个硅片都可以实现极低的导通电阻。另外,这款设计还可以在175°C的结温下工作,切换速度快,改善了重复性雪崩的额定值。上述功能的结合使得这种装置极为有效、可靠,可广泛适用于汽车行业和其它各种应用。
优势
- 先进平面工艺
- 低导通电阻
- 动态dV / dT和dI / dT能力
- 175°C 的工作温度
- 快速开关
- 完全雪崩额定值
- 允许重复雪崩达到 Tjmax
- 无铅,符合 RoHS
- 通过汽车认证
培训
支持