AUIRFS3206
综述
专为汽车应用而设计,该 HEXFET® 功率 MOSFET 采用最新的处理技术,可实现每硅片面积极低的导通电阻。该设计的其他特点是 175°C 结的工作温度、快速的开关速度和改进的重复雪崩额定值。这些特性相结合,使该设计成为一种极其高效和可靠的设备,可用于汽车应用和各种其他应用。
优势
- 先进加工技术
- 超低导通电阻
- 增强的 dV/dT 和 dI/dT 能力
- 175°C 的工作温度
- 快速开关
- 允许重复雪崩达到 Tjmax
- 无铅,符合 RoHS
- 通过汽车认证
培训
支持