AUIRF7738L2
综述
40V 汽车级的单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用 DirectFET L6 封装,在低导通电阻下进行了优化,额定电流为184 A。
优势
- 先进加工技术
- 封装小,外形小巧
- 高功率密度
- 寄生参数低
- 双面冷却
- 175°C 的工作温度
- 允许重复雪崩达到 Tjmax
- 无铅,符合 RoHS 且无卤素
- 通过汽车认证
潜在应用
- 音频
- 汽车 12V 电源
- 无刷电机驱动
- 电动助力转向系统
视频
培训
支持