SOT-223

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

新技术!采用SOT-223封装的CoolMOS™P7和CoolMOS™ CE

高性价比的DPAK替代封装

英飞凌全球供应首款完整的以SOT-223封装的高压MOSFET产品组合,以减少总体物料清单(BOM)。新的CoolMOS™ P7和CoolMOS™ CE系列可用于500V、600V、650V、700V或800V,采用高性价比的SOT-223封装,符合常见DPAK特性。

SOT-223_P7_footprint

 

SOT-233封装尺寸

不采用中间管脚的SOT-223封装与DPAK的尺寸完全兼容,因此可以进行一对一直接替换
和成本较低的第二货源。

 

>了解更多

graph_thermal-bevavoir-p7-sot223

 

 

 

热行为与DPAK相似

SOT-223的热行为取决于电路板布局和功耗。我们在测试环境中测量了散热,并与仿真结果进行了比较。

 

>了解更多

  • 相较于DPAK,DPAK尺寸的温度提高了~2°C–3°C
  • 与DPAK + 20mm 2 额外覆铜面积温度相同
  • 在SOT-223尺寸上温度升高超过10°C

多个应用的热测量由仿真证实,环境温度= 70°C,功率损耗= 250mW。仿真证明,与DPAK相比,DPAK尺寸上的温度预计升高2°C至 3°C,而对于超过20 mm 2的额外覆铜区域,温度等于DPAK温度。

 

请点击以下链接,了解有关这些产品系列的更多信息:

新技术!以SOT-223封装的CoolMOS™ P7

 

CoolMOS™ CE,采用的封装为 SOT-223

 

Learnmore_CN
Gotoproductportfolio_CN
WatchVideosAndeLearnings

 

Learnmore_CN
Gotoproductportfolio_CN
FindEvaluationboard

 

新技术!600V/700V/800V CoolMOS™ P7,采用SOT-223封装

将优秀性能、易用性和高性价比的封装解决方案相结合

CoolMOS_P7_in_SOT-223i

 

英飞凌于2016年推出具有SOT-223封装的CoolMOS™CE,现在客户也可以使用高性价比 的CoolMOS™P7直接替换DPAK。CoolMOS™P7旨在通过提供出色的性能和易用性、改 善外形并提升价格竞争力来应对低功率SMPS市场的典型挑战。这种组合使得采用 SOT-223封装的CoolMOS™P7 非常适合充电器、适配器、电视和照明等目标应用。

 

关键特性和优点

最匹配性能的超级结技术

高性价比的封装解决方案

一流的性价比

  • 提供更低的MOSFET芯片温度
  • 与之前的技术相比,效率更高
  • 改善外形,超薄设计
  • 直接替换DPAK,成本更低
  • 节省设计空间,功耗低,尺寸小
  • 相较于DPAK,热行为更优
  • 不仅有高性能技术,价格更具吸引力

 

以SOT-223封装的CoolMOS™ P7的目标应用:

icons_P7_sot223

 

以SOT-223封装的CoolMOS™ P7产品组合

700V和800V CoolMOS™P7针对反激拓扑结构进行了优化。600V CoolMOS™P7适用于硬开关和软开关拓扑结构(反激、PFC和LLC)。

R DS(on) [mΩ] Standard grade  Industrial grade
600V 700V 800V
4500     IPN80R4K5P7
3300       IPN80R3K3P7*
2400       IPN80R2K4P7*
2000     IPN70R2K0P7S* IPN80R2K0P7
1400   IPN70R1K4P7S IPN80R1K4P7
1200     IPN70R1K2P7S*   IPN80R1K2P7*
900   IPN70R900P7S IPN80R900P7
750     IPN70R750P7S*   IPN80R750P7*
600 IPN60R600P7S IPN70R600P7S   IPN80R600P7*
450     IPN70R450P7S*  
360 IPN60R360P7S IPN70R360P7S  

*即将推出

 

Button_p7_Learnmore


采用SOT-223封装的500V/600V/650V/700V CoolMOS™ CE

Header_SOT-223

 

英飞凌的SOT-223封装与CoolMOS™ CE系列于2016年首次推出,主攻手机充电器应用和额定功率以被降低的LED照明应用。SOT-223封装是DPAK的一种高性价比的替代,在一些设计中也可以减小尺寸。 该封装可以放置在典型的DPAK尺寸上,对热性能的损害极其轻微。

关键特性和优点:

 

目标应用:

  • 高效率和良好的EMI行为

  • 热量可以接受在散热上沒有劣勢

  • 降低物料清单(BOM)成本

  • 紧凑型设计,节省空间并改善外形

 

 

icons_CE_sot223

采用SOT-223封装的产品组合CoolMOS™ CE

点击产品类型可以了解更多内容、下载数据表和订单

  Standard grade
 R DS(on)[mΩ]  500V 600V   650V  700V
 3400   IPN60R3K4CE*  

 

 3000 IPN50R3K0CE    

 

 2000/2100 IPN50R2K0CE IPN60R2K1CE  

IPN70R2K1CE

 1400/1500 IPN50R1K4CE IPN60R1K5CE IPN65R1K5CE

IPN70R1K5CE

 950/1000 IPN50R950CE IPN60R1K0CE  

IPN70R1K0CE

 800 IPN50R800CE      
 650 IPN50R650CE      

*评估板可用: 单端盖T8 LED灯驱动板

 

评估板可用:

单端盖T8 LED灯驱动板

 

高线路输入,具有600V CoolMOS™ CE的16W/66V输出转换器

订购代码:EVAL_16W_66V_BCK_CE

>了解更多并下载应用说明

EVAL 16W 66V BCK CE front

了解更多有关完整的P7系列的信息

Watch Videos!

Webbutton_Producttables_500V

 

Webbutton_600V_Producttables

 

Webbutton_Producttables600V_700V

 

Webbutton_Producttables_800v


Product Brief

Title Size Date Version
414 KB 22 八月 2017 01_00
388 KB 18 四月 2017 01_00
972 KB 01 六月 2012
585 KB 20 四月 2017 01_00

Product Brochure

Title Size Date Version
7.4 MB 16 一月 2017 01_00
2.7 MB 27 四月 2017 02_00
1.5 MB 09 六月 2016 06_16

Product Selection Guide

Title Size Date Version
22.2 MB 21 二月 2017 00_00
521 KB 10 十月 2016 01_00
310 KB 10 十月 2016 01_00
3.5 MB 15 五月 2017 01_00

Application Notes

Title Size Date Version
1.1 MB 22 八月 2017 01_00
1.2 MB 21 六月 2016 01_00
8.5 MB 28 三月 2017 01_00
1.1 MB 25 十月 2016 01_01
773 KB 24 二月 2016 01_00
1.2 MB 01 六月 2012 01_00
701 KB 30 十一月 2015 01_00
2 MB 01 十二月 2016 01_00
1 MB 01 十一月 2012 01_00
880 KB 14 八月 2014 01_00
7 MB 25 六月 2015 01_00
1.5 MB 07 十一月 2016 02_00

Additional Product Information

Title Size Date Version
233 KB 11 三月 2016 01_00
133 KB 22 八月 2017 01_00
231 KB 11 三月 2016 01_00

Article

Title Size Date Version
1.3 MB 12 四月 2017 01_00
923 KB 12 四月 2017 01_00

Presentations

Title Size Date Version
2.6 MB 04 十一月 2016 01_00
3.2 MB 04 十一月 2016 01_00
2.1 MB 04 十一月 2016 01_00
2.5 MB 04 十一月 2016 01_00
1.7 MB 04 十一月 2016 01_00

Application Brochure

Title Size Date Version
199 KB 18 九月 2017 02_00

评估板

评估板 系列 描述 状态
EVAL_16W_66V_BCK_CE LED Driver & Ballast Controller, MOSFET 16W adapter demo board for Lighting applications
  • ICL8201
  • IPN60R3K4CE
active

Simulation Models

Title Size Date Version
675 KB 22 八月 2017 01_00
669 KB 17 一月 2017 01_00
673 KB 22 八月 2017 02_00
CoolMOS_P7_SOT223_1  

采用SOT-223封装的CoolMOS™ P7 是为具有竞争力的底功耗开关电源市场所设计

采用SOT-223封装的CoolMOS™ P7 提供一流性能和良好易用性。具有高性能的superjunction MOSFET技术和高性价比的包装能够被工程师们运用于改善产品外形尺寸的超薄设计。

CoolMOS-P7-in-SOT-223_2  

采用SOT-223封装的CoolMOS™ P7-优秀性能,易用性以及具有良好性价比包装的结合

 采用SOT-223封装的CoolMOS™ P7是英飞凌在具有竞争力的产品设计上提供的。它能满足正在增长的轻薄化开关电源市场需求, 有如超薄笔记本电脑充电器。

 

eLearning_P7_in_SOT223  

eLearning CoolMOS™ P7 in SOT-223

This elearning provides all details about the features and benefits of CoolMOS™ P7 power MOSFET family in SOT-223 and its suitability for low power SMPS. The P7 family is targeting charger, adapter, TV and lighting SMPS applications.

查找您的问题的答案

英飞凌欢迎您的评论及咨询。

如果您对我们的产品有任何问题,请填写下面的表格。您的电子邮件将被转发给相关的负责人,他们会尽快与您联系。

按下“提交“按钮后,您可以添加与咨询相关的附件。

欲了解更多有关我们信息保护规定的信息, 请点击 信息保护规定
所有标有星号(*)的字段都是必填字段。

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon