IFX54441EJ V33
综述
IFX54441 是一款微功耗、低噪声、低压差的调节器。该器件能够实现 300mA 的输出电流,270mV 的压差。专为电池供电系统设计,30μA 的低静态电流使其成为理想的选择。
特征描述
- 低噪音降至 30µVRMS(BW=10Hz 到 100kHz)
- 300mA 的电流能力
- 低静态电流:30μA
- 较宽的输入电压范围:高达 20V
- 低压差电压:270mV
- 非常低的关断电流:< 1μA
- 无需保护二极管
- 固定输出电压:3.3V
- 可调版本,输出电压范围为 1.22V 至 20V
- 使用≥ 3.3μF 的输出电容时能保持稳定
- 使用铝制、钽制或陶瓷时能保持稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 过流和过温保护
- DSO-8 散热焊盘封装
- 环保产品(符合 RoHS)
潜在应用
- 微控制器电源
- 电池供电系统
- 噪声敏感仪器
- 雷达应用
- 图像传感器
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
视频
支持